Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 120 - 295 mm
Die Bockrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 120 und 295 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BH-G 100G-3
Teilenummer
|
---|
BH-G 100G-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 35 | Gleitlager | 140 | 1872 | 100 | 35 | -25 | 400 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Sonstige | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Metall | Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 180–220 HB | Farbe Laufbelag | silber |
Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 120 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BH-G / Stahlblech, die Teilenummer ist BH-G 100G-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BH-G 100G-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BH-G 100G-1 |
BH-G 100G-1-FS |
BH-G 100G-3-FS |
BH-G 100K-1 |
BH-G 100K-1-FS |
BH-G 100K-3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | 140 | 1683 | 100 | 35 | -25 | 400 | ||
85.76 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 125 | 35 | Gleitlager | 140 | 1932 | 100 | 35 | -25 | 400 | ||
107.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 35 | Gleitlager | 140 | 2121 | 100 | 35 | -25 | 400 | ||
57.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 125 | 35 | Kugellager | 140 | 1832 | 100 | 35 | -20 | 400 | ||
93.68 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 125 | 35 | Kugellager | 140 | 2081 | 100 | 35 | -20 | 400 | ||
78.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 35 | Kugellager | 140 | 2025 | 100 | 35 | -20 | 400 |