Bockrollen / Serie BH-GST / Stahlblech (Teilenummern)

Bockrollen / Serie BH-GST / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm



Die Bockrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 170 und 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-GST 127K
BH-GST 127K-FS
BH-GST 150K
BH-GST 150K-FS
BH-GST 160K
BH-GST 160K-FS
BH-GST 200K
BH-GST 200K-FS
BH-GST 200K-TB
BH-GST 200K-TML
BH-GST 200K-TMR
BH-GST 250K
BH-GST 250K-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

162.87 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20050170356512550450

207.80 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20050170409012550450

168.07 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20050197375715050570

213.51 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20050197440015050570

201.63 €

1 7 Arbeitstage 295750.01 oder mehr25060202415116050600

247.10 €

1 23 Arbeitstage 295750.01 oder mehr25060202477916050600

206.50 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.0010040245529020050800

253.00 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.0010040245599120050800

485.82 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.0010040245590020050800

485.82 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.0010040245590020050800

485.82 €

1 23 Arbeitstage 165485.01 bis 750.0012540245586020050800

384.31 €

1 7 Arbeitstage 165485.01 bis 750.0012540295881625060900

470.48 €

1 23 Arbeitstage 165485.01 bis 750.0012540295984125060900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Sonstige Plattenlänge L(mm) 140
Plattenbreite W(mm) 110 Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss
Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 75 Shore A Farbe Laufbelag grün
Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support