Bockrollen / Serie BH-PATH / Stahlblech

Bockrollen / Serie BH-PATH / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 202 - 245 mm



Die Bockrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 202 und 245 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-PATH 160G
BH-PATH 160KA
BH-PATH 160KA-ELS
BH-PATH 160R
BH-PATH 200G
BH-PATH 200KA
BH-PATH 200KA-ELS
BH-PATH 200R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

72.62 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00-10037Gleitlager2021728160-25400

72.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00Leitfähigkeit10037Kugellager (C)2021772160-20400

114.63 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00Leitfähigkeit10037Kugellager (C)2021788160-20260

76.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00Leitfähigkeit10037Rollenlager2021809160-25400

92.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00Leitfähigkeit10037Gleitlager2452099200-25500

93.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00-10037Kugellager (C)2452144200-20500

140.43 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245320.01 bis 485.00Leitfähigkeit20040Kugellager (C)2452153200-20325

99.02 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00-10037Rollenlager2452145200-25500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Bockrolle
Radbreite(mm) 40 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 94 Shore A Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support