Bockrollen / Serie BH-PO / Stahlblech

Bockrollen / Serie BH-PO / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 120 - 295 mm



Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 120 und 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-PO 82G
BH-PO 82G-FA
BH-PO 82K
BH-PO 82K-FA
BH-PO 100G-1
BH-PO 100G-1-ELS
BH-PO 100G-1-ELS-FA
BH-PO 100G-1-ELS-FA-FS
BH-PO 100G-1-ELS-FS
BH-PO 100G-1-FA
BH-PO 100G-1-FA-FS
BH-PO 100G-1-FS
BH-PO 100G-3
BH-PO 100G-3-ELS
BH-PO 100G-3-ELS-FA
BH-PO 100G-3-ELS-FA-FS
BH-PO 100G-3-ELS-FS
BH-PO 100G-3-FA
BH-PO 100G-3-FA-FS
BH-PO 100G-3-FS
BH-PO 100KA-1
BH-PO 100KA-1-ELS
BH-PO 100KA-1-ELS-FA
BH-PO 100KA-1-ELS-FA-FS
BH-PO 100KA-1-ELS-FS
BH-PO 100KA-1-FA
BH-PO 100KA-1-FA-FS
BH-PO 100KA-1-FS
BH-PO 100KA-3
BH-PO 100KA-3-ELS
BH-PO 100KA-3-ELS-FA
BH-PO 100KA-3-ELS-FA-FS
BH-PO 100KA-3-ELS-FS
BH-PO 100KA-3-FA
BH-PO 100KA-3-FA-FS
BH-PO 100KA-3-FS
BH-PO 125G-1
BH-PO 125G-1-ELS
BH-PO 125G-1-ELS-FA
BH-PO 125G-1-ELS-FA-FS
BH-PO 125G-1-ELS-FS
BH-PO 125G-1-FA
BH-PO 125G-1-FA-FS
BH-PO 125G-1-FS
BH-PO 125G-3
BH-PO 125G-3-ELS
BH-PO 125G-3-ELS-FA
BH-PO 125G-3-ELS-FA-FS
BH-PO 125G-3-ELS-FS
BH-PO 125G-3-FA
BH-PO 125G-3-FA-FS
BH-PO 125G-3-FS
BH-PO 125KA-1
BH-PO 125KA-1-ELS
BH-PO 125KA-1-ELS-FA
BH-PO 125KA-1-ELS-FA-FS
BH-PO 125KA-1-ELS-FS
BH-PO 125KA-1-FA
BH-PO 125KA-1-FA-FS
BH-PO 125KA-1-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Farbe Radkörper Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

34.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140140.01 bis 220.00-1008510032Gleitlager1207128037natur-weißnatur-weiß-25230

40.92 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140140.01 bis 220.00-1008510032Gleitlager1207528037natur-weißnatur-weiß-25230

49.81 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140140.01 bis 220.00-1008510032Kugellager1208168037natur-weißnatur-weiß-20250

56.74 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140140.01 bis 220.00-1008510032Kugellager1208568037natur-weißnatur-weiß-20250

36.48 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00-1008510037Gleitlager14080410037natur-weißnatur-weiß-25280

52.05 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00-1008510037Gleitlager14080310037graugrau-25280

60.84 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011010037Gleitlager14089410037graugrau-25280

97.40 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011010037Gleitlager140114310037graugrau-25280

88.63 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008510037Gleitlager140106110037graugrau-25280

45.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008510037Gleitlager14088410037natur-weißnatur-weiß-25280

81.83 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00-1008510037Gleitlager140113510037natur-weißnatur-weiß-25280

73.05 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00-1008510037Gleitlager140105310037natur-weißnatur-weiß-25280

58.11 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00-14011010037Gleitlager140102010037natur-weißnatur-weiß-25280

73.68 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00-14011010037Gleitlager140102810037graugrau-25280

82.45 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011010037Gleitlager140111010037graugrau-25280

119.04 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011010037Gleitlager140135910037graugrau-25280

110.25 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011010037Gleitlager140127710037graugrau-25280

66.89 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011010037Gleitlager140107610037natur-weißnatur-weiß-25280

103.47 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00-14011010037Gleitlager140135110037natur-weißnatur-weiß-25280

94.68 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00-14011010037Gleitlager140126310037natur-weißnatur-weiß-25280

40.87 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00-1008510037Kugellager (C)14082310037natur-weißnatur-weiß-20280

56.44 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00-1008510037Kugellager (C)14085010037graugrau-20280

65.21 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008510037Kugellager (C)14091810037graugrau-20280

101.78 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008510037Kugellager (C)140116710037graugrau-20280

93.02 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008510037Kugellager (C)140108510037graugrau-20280

49.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008510037Kugellager (C)14087310037natur-weißnatur-weiß-20280

86.22 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00-1008510037Kugellager (C)140115410037natur-weißnatur-weiß-20280

77.45 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00-1008510037Kugellager (C)140109510037natur-weißnatur-weiß-20280

62.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00-14011010037Kugellager (C)140101710037natur-weißnatur-weiß-20280

78.07 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00-14011012540Kugellager (C)140105010037graugrau-20280

86.85 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011012540Kugellager (C)140111210037graugrau-20280

123.41 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011012540Kugellager (C)140136110037graugrau-20280

114.65 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011012540Kugellager (C)140127910037graugrau-20280

71.26 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011012540Kugellager (C)140110410037natur-weißnatur-weiß-20280

107.85 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00-14011012540Kugellager (C)140134810037natur-weißnatur-weiß-20280

99.08 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00-14011012540Kugellager (C)140126610037natur-weißnatur-weiß-20280

41.17 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00-1008512540Gleitlager16592512540natur-weißnatur-weiß-25300

59.94 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00-1008512540Gleitlager16597012540graugrau-25300

69.60 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Gleitlager165112312540graugrau-25300

106.18 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Gleitlager165141912540graugrau-25300

96.50 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Gleitlager165126612540graugrau-25300

50.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Gleitlager165109912540natur-weißnatur-weiß-25300

87.43 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00-1008512540Gleitlager165137412540natur-weißnatur-weiß-25300

77.75 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00-1008512540Gleitlager165122112540natur-weißnatur-weiß-25300

49.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00-14011012540Gleitlager165125012540natur-weißnatur-weiß-25300

67.77 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00-14011012540Gleitlager165129512540graugrau-25300

77.45 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011012540Gleitlager165144812540graugrau-25300

114.01 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011012540Gleitlager165174412540graugrau-25300

104.33 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011012540Gleitlager165159112540graugrau-25300

58.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011012540Gleitlager165140412540natur-weißnatur-weiß-25300

95.26 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00-14011012540Gleitlager165169912540natur-weißnatur-weiß-25300

85.58 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00-14011012540Gleitlager165154612540natur-weißnatur-weiß-25300

47.81 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)16595012540natur-weißnatur-weiß-20300

66.56 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)16596712540graugrau-20300

76.25 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Kugellager (C)165112012540graugrau-20300

112.84 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Kugellager (C)165141612540graugrau-20300

103.15 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Kugellager (C)165126312540graugrau-20300

57.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Kugellager (C)165112512540natur-weißnatur-weiß-20300

94.07 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)165139912540natur-weißnatur-weiß-20300

84.38 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)165121412540natur-weißnatur-weiß-20300

Loading...

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 70 Shore D hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80

Technischer Support