Bockrollen / Serie BH-POTH / Stahlblech

Bockrollen / Serie BH-POTH / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 118 - 295 mm



Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 118 und 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-POTH 75G
BH-POTH 75R
BH-POTH 100G-1
BH-POTH 100G-1-FA
BH-POTH 100G-1-FA-FS
BH-POTH 100G-1-FS
BH-POTH 100G-3
BH-POTH 100G-3-FA
BH-POTH 100G-3-FA-FS
BH-POTH 100G-3-FS
BH-POTH 100K-1
BH-POTH 100K-1-FA
BH-POTH 100K-1-FA-FS
BH-POTH 100K-1-FS
BH-POTH 100K-3
BH-POTH 100K-3-FA
BH-POTH 100K-3-FA-FS
BH-POTH 100K-3-FS
BH-POTH 100R-1
BH-POTH 100R-1-FA
BH-POTH 100R-1-FA-FS
BH-POTH 100R-1-FS
BH-POTH 100R-3
BH-POTH 100R-3-FA
BH-POTH 100R-3-FA-FS
BH-POTH 100R-3-FS
BH-POTH 125G-1
BH-POTH 125G-1-FA
BH-POTH 125G-1-FA-FS
BH-POTH 125G-1-FS
BH-POTH 125G-3
BH-POTH 125G-3-FA
BH-POTH 125G-3-FA-FS
BH-POTH 125G-3-FS
BH-POTH 125K-1
BH-POTH 125K-1-FA
BH-POTH 125K-1-FA-FS
BH-POTH 125K-1-FS
BH-POTH 125K-3
BH-POTH 125K-3-FA
BH-POTH 125K-3-FA-FS
BH-POTH 125K-3-FS
BH-POTH 125R-1
BH-POTH 125R-1-FA
BH-POTH 125R-1-FA-FS
BH-POTH 125R-1-FS
BH-POTH 125R-3
BH-POTH 125R-3-FA
BH-POTH 125R-3-FA-FS
BH-POTH 125R-3-FS
BH-POTH 150G
BH-POTH 150G-FA
BH-POTH 150G-FA-FS
BH-POTH 150G-FS
BH-POTH 150K
BH-POTH 150K-FA
BH-POTH 150K-FA-FS
BH-POTH 150K-FS
BH-POTH 150R
BH-POTH 150R-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

50.76 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202320.01 bis 485.001008516045Gleitlager1187747537-25200

52.62 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202320.01 bis 485.001008516045Rollenlager1187797537-25200

44.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.001008510035Gleitlager14084910035-25300

53.59 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.001008510035Gleitlager14091010035-25300

90.17 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.001008510035Gleitlager140115810035-25300

81.38 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.001008510035Gleitlager140109810035-25300

66.45 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.0014011010035Gleitlager140101410035-25300

75.22 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.0014011010035Gleitlager140110410035-25300

111.80 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.0014011010035Gleitlager140132310035-25300

103.01 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.0014011010035Gleitlager140126310035-25300

58.73 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.001008510035Kugellager14095810035-20300

67.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.001008510035Kugellager140102910035-20300

104.09 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.001008510035Kugellager140126710035-20300

95.31 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.001008510035Kugellager (C)140120710035-20300

80.37 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.0014011010035Kugellager140116010035-20300

89.14 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.0014011010035Kugellager140121910035-20300

125.72 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.0014011010035Kugellager140146910035-20300

116.93 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.0014011010035Kugellager140141810035-20300

47.41 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.001008510035Rollenlager14086010035-25300

56.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165320.01 bis 485.001008512540Rollenlager14093110035-25300

92.78 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165320.01 bis 485.001008512540Rollenlager140116910035-25300

84.00 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165320.01 bis 485.001008512540Rollenlager140110910035-25300

69.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165320.01 bis 485.0014011012540Rollenlager140106110035-25300

77.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165320.01 bis 485.0014011012540Rollenlager140114010035-25300

114.40 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165320.01 bis 485.0014011012540Rollenlager140137010035-25300

105.64 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165320.01 bis 485.0014011012540Rollenlager140131010035-25300

51.66 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165320.01 bis 485.001008512540Gleitlager165100412540-25350

61.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165320.01 bis 485.001008512540Gleitlager165113612540-25350

97.94 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165320.01 bis 485.001008512540Gleitlager165138712540-25350

88.25 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165320.01 bis 485.001008512540Gleitlager165130012540-25350

59.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165320.01 bis 485.0014011012540Gleitlager165133412540-25350

69.19 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165320.01 bis 485.0014011012540Gleitlager165142512540-25350

105.77 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165320.01 bis 485.0014011012540Gleitlager165171712540-25350

96.09 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165320.01 bis 485.0014011012540Gleitlager165163012540-25350

66.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165320.01 bis 485.001008512540Kugellager165113212540-20350

76.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165320.01 bis 485.001008512540Kugellager165104312540-20350

113.02 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165320.01 bis 485.001008512540Kugellager165140012540-20350

103.33 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165320.01 bis 485.001008512540Kugellager (C)165142812540-20350

74.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165320.01 bis 485.0014011012540Kugellager165146512540-20350

84.29 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165320.01 bis 485.0014011012540Kugellager165155212540-20350

120.85 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165320.01 bis 485.0014011012540Kugellager165184812540-20350

111.17 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165320.01 bis 485.0014011012540Kugellager165173812540-20350

54.55 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165320.01 bis 485.001008512540Rollenlager165104712540-25350

64.23 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197485.01 bis 750.001008515045Rollenlager165106812540-25350

100.81 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197485.01 bis 750.001008515045Rollenlager165143012540-25350

91.13 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197485.01 bis 750.001008515045Rollenlager165134312540-25350

62.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197485.01 bis 750.0014011015045Rollenlager165135612540-25350

72.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197485.01 bis 750.0014011015045Rollenlager165144312540-25350

108.65 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197485.01 bis 750.0014011015045Rollenlager165173912540-25350

98.96 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197485.01 bis 750.0014011015045Rollenlager165165212540-25350

76.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197485.01 bis 750.0014011015045Gleitlager197173615045-25500

87.62 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197485.01 bis 750.0014011015045Gleitlager197189415045-25500

133.07 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197485.01 bis 750.0014011015045Gleitlager197250715045-25500

122.04 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197485.01 bis 750.0014011015045Gleitlager197237015045-25500

92.75 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197485.01 bis 750.0014011015045Kugellager197198915045-20500

103.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202485.01 bis 750.0014011016045Kugellager197216815045-20500

149.25 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202485.01 bis 750.0014011016045Kugellager197276015045-20500

138.22 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202485.01 bis 750.0014011016045Kugellager197259015045-20500

83.42 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202485.01 bis 750.0014011016045Rollenlager197190915045-25500

94.47 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202485.01 bis 750.0014011016045Rollenlager197201815045-25500

Loading...

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 94 Shore A Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper natur-weiß
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support