Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 202 - 295 mm
Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 202 und 295 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BH-RD 202R-VLI-FA
Teilenummer
|
---|
BH-RD 202R-VLI-FA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Belagshärte | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.88 € | 1 | 23 Arbeitstage | 140 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 45 | Rollenlager | 245 | 3388 | 200 | 50 | 56 Shore A | grau | ja | ja | -25 | 350 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Plattenlänge L(mm) | 140 | Plattenbreite W(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech | Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | hydrolysestabil | nein |
rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BH-RD / Stahlblech, die Teilenummer ist BH-RD 202R-VLI-FA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BH-RD 202R-VLI-FA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Belagshärte
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BH-RD 162R-VLI-FA |
BH-RD 200K |
BH-RD 200K-FA |
BH-RD 252R |
BH-RD 252R-FA |
BH-RD 252R-VLI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Belagshärte | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 200 | 50 | Rollenlager | 202 | 2462 | 160 | 40 | 56 Shore A | grau | ja | ja | -25 | 225 | ||
131.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 200 | 50 | Kugellager | 245 | 3378 | 200 | 50 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | -20 | 350 | ||
142.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 295 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 250 | 60 | Kugellager | 245 | 3588 | 200 | 50 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | -20 | 350 | ||
182.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 45 | Rollenlager | 295 | 4726 | 250 | 60 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | -25 | 450 | ||
195.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 125 | 53 | Rollenlager | 295 | 5170 | 250 | 60 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | -25 | 450 | ||
226.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 125 | 53 | Rollenlager | 295 | 5100 | 250 | 60 | 56 Shore A | grau | ja | ja | -25 | 450 |