Bockrollen / Serie BH-RD / Stahlblech (Teilenummern)

Bockrollen / Serie BH-RD / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 202 - 295 mm



Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 202 und 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-RD 162R
BH-RD 162R-FA
BH-RD 162R-VLI
BH-RD 162R-VLI-FA
BH-RD 200K
BH-RD 200K-FA
BH-RD 200K-VLI
BH-RD 200K-VLI-FA
BH-RD 202R
BH-RD 202R-FA
BH-RD 202R-VLI
BH-RD 202R-VLI-FA
BH-RD 252R
BH-RD 252R-FA
BH-RD 252R-VLI
BH-RD 252R-VLI-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Belagshärte Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

78.00 €

1 7 Arbeitstage 245320.01 bis 485.00Stahl20050Rollenlager20223201604065 Shore Aschwarzneinnein-25225

87.68 €

1 7 Arbeitstage 245320.01 bis 485.00Stahl20050Rollenlager20224071604065 Shore Aschwarzneinnein-25225

90.70 €

1 7 Arbeitstage 245320.01 bis 485.00Stahl20050Rollenlager20223621604056 Shore Agraujaja-25225

100.38 €

1 7 Arbeitstage 245320.01 bis 485.00Stahl20050Rollenlager20224621604056 Shore Agraujaja-25225

131.43 €

1 7 Arbeitstage 245320.01 bis 485.00Stahl20050Kugellager24533782005065 Shore Aschwarzneinnein-20350

142.48 €

1 7 Arbeitstage 295320.01 bis 485.00Stahl25060Kugellager24535882005065 Shore Aschwarzneinnein-20350

156.83 €

1 7 Arbeitstage 295320.01 bis 485.00Stahl25060Kugellager24535872005056 Shore Agraujaja-20350

167.86 €

1 23 Arbeitstage 295320.01 bis 485.00Stahl25060Kugellager24536532005056 Shore Agraujaja-20350

103.45 €

1 7 Arbeitstage 295320.01 bis 485.00Stahl25060Rollenlager24531752005065 Shore Aschwarzneinnein-25350

114.50 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe10045Rollenlager24532402005065 Shore Aschwarzneinnein-25350

128.85 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe10045Rollenlager24533302005056 Shore Agraujaja-25350

139.88 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe10045Rollenlager24533882005056 Shore Agraujaja-25350

182.89 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe10045Rollenlager29547262506065 Shore Aschwarzneinnein-25450

195.33 €

1 23 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe12553Rollenlager29551702506065 Shore Aschwarzneinnein-25450

226.05 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe12553Rollenlager29551002506056 Shore Agraujaja-25450

238.50 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe12550Rollenlager29553652506056 Shore Agraujaja-25450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech Werkstoff Gummi Artikelausführung Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte hydrolysestabil nein
rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80

Technischer Support