Bockrollen / Serie BH-VWPP / Stahlblech

Bockrollen / Serie BH-VWPP / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 295 mm



Die Bockrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-VWPP 250G
BH-VWPP 250R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Lagermodell Gewicht
(g)

140.81 €

1 7 Arbeitstage 190150Gleitlager3790

151.49 €

1 7 Arbeitstage 235200Rollenlager3760

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 320.01 bis 485.00 Radwerkstoff Sonstige
Radmerkmale Wärmebeständigkeit Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110
Radbreite B(mm) 50 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Gummi
Artikelausführung Bockrolle Gesamthöhe(mm) 295 Raddurchmesser(mm) 250
Radbreite(mm) 60 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 50 Shore A Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein rostfrei nein
spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 160

Technischer Support