Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Die Bockrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BI-G 125IK
Teilenummer
|
---|
BI-G 125IK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit max (°C) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 100 | 85 | 100 | 35 | Kugellager | 150 | 2133 | 125 | 35 | 300 | -30 | 250 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss | Werkstoff | Metall |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 180–220 HB | Farbe Laufbelag | silber | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BI-G / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist BI-G 125IK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BI-G 125IK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit max(°C)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BI-G 100G |
BI-G 100IK |
BI-G 125G |
BI-G 150G |
BI-G 150IK |
BI-G 200G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit max (°C) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 100 | 85 | 200 | 50 | Gleitlager | 125 | 1386 | 100 | 35 | 600 | -100 | 250 | ||
79.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 220.01 bis 320.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 100 | 85 | 80 | 25 | Kugellager | 125 | 1568 | 100 | 35 | 300 | -30 | 250 | ||
49.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | 150 | 1982 | 125 | 35 | 600 | -100 | 250 | ||
80.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 140 | 110 | 125 | 35 | Gleitlager | 190 | 3684 | 150 | 50 | 600 | -100 | 400 | ||
131.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 140 | 110 | 125 | 35 | Kugellager | 190 | 3974 | 150 | 50 | 300 | -30 | 400 | ||
100.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | - | 140 | 110 | 100 | 40 | Gleitlager | 235 | 5320 | 200 | 50 | 600 | -100 | 400 |