Bockrollen / Serie BIK-G / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Bockrollen / Serie BIK-G / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 130 - 155 mm



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 130 und 155 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BIK-G 100G-1
BIK-G 100IK-1
BIK-G 125G-1
BIK-G 125IK-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)

45.52 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00125Gleitlager1301407100

83.98 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.00100Kugellager1301580100

47.50 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.00100Gleitlager1551950125

98.28 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00125Kugellager1552140125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 100
Plattenbreite W(mm) 85 Radbreite B(mm) 40 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss
Werkstoff Metall Artikelausführung Bockrolle Radbreite(mm) 35
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 180–220 HB
Farbe Laufbelag silber Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 270 Temperaturbeständigkeit min(°C) -30 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 350

Technischer Support