Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 155 mm
Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 110 und 155 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BK-ALST 125K-3-AS
Teilenummer
|
---|
BK-ALST 125K-3-AS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 125 | 155 | 1201 | 125 | dunkelgrau | 350 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Radbreite B(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Polyurethan |
Artikelausführung | Bockrolle | Radbreite(mm) | 40 | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 75 Shore A | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BK-ALST / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist BK-ALST 125K-3-AS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BK-ALST 125K-3-AS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Farbe Laufbelag
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BK-ALST 100K-1-AS |
BK-ALST 100K-3 |
BK-ALST 100K-3-AS |
BK-ALST 125K-1 |
BK-ALST 125K-1-AS |
BK-ALST 82K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.43 € | 1 | 23 Arbeitstage | 110 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 80 | 130 | 895 | 100 | dunkelgrau | 320 | ||
83.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 100 | 130 | 1010 | 100 | grün | 320 | ||
102.07 € | 1 | 23 Arbeitstage | 130 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 100 | 130 | 1013 | 100 | dunkelgrau | 320 | ||
87.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 100 | 155 | 1076 | 125 | grün | 350 | ||
106.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 100 | 155 | 1078 | 125 | dunkelgrau | 350 | ||
72.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 110 | 728 | 80 | grün | 230 |