Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 155 mm
Die Bockrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 110 und 155 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BK-G 125K-1
Teilenummer
|
---|
BK-G 125K-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 161 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 125 | 32 | Kugellager | 155 | 2147 | 125 | 35 | -20 | 350 |
Loading...
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss | Werkstoff | Metall | Artikelausführung | Bockrolle |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 180–220 HB |
Farbe Laufbelag | silber | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 120 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BK-G / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist BK-G 125K-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BK-G 125K-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BK-G 100K-1 |
BK-G 100K-3 |
BK-G 125G-1 |
BK-G 125G-3 |
BK-G 125K-3 |
BK-G 80G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 90 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 65 | 40 | Kugellager | 130 | 1592 | 100 | 35 | -20 | 350 | ||
56.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 136 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 100 | 32 | Kugellager | 130 | 1663 | 100 | 35 | -20 | 350 | ||
47.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 136 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Gleitlager | 155 | 1950 | 125 | 35 | -25 | 350 | ||
54.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 136 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 100 | 32 | Gleitlager | 155 | 2127 | 125 | 35 | -25 | 350 | ||
75.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 161 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 125 | 32 | Kugellager | 155 | 2285 | 125 | 35 | -20 | 350 | ||
31.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 161 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 32 | Gleitlager | 110 | 949 | 80 | 25 | -25 | 250 |