Bockrollen / Serie BKPA-PATH / Lochplatte

Bockrollen / Serie BKPA-PATH / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 111 - 161 mm



BLICKLE hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Zwischen 111 und 161 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BKPA-PATH 80G
BKPA-PATH 80KF
BKPA-PATH 80KF-ELS
BKPA-PATH 101G
BKPA-PATH 101KF
BKPA-PATH 101KF-ELS
BKPA-PATH 126G
BKPA-PATH 126KF
BKPA-PATH 126KF-ELS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

22.33 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung185-15032Gleitlager11138480-25120

26.38 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-8032Kugellager (C)11142880-20120

39.86 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung136-10032Kugellager (C)11143080-20100

25.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-8032Gleitlager136461100-25120

31.78 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111Leitfähigkeit8032Kugellager (C)136514100-20120

48.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung136-10032Kugellager (C)136520100-20120

33.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung136-10030Gleitlager161552125-25120

35.40 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung161-12532Kugellager (C)161615125-20120

57.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung161-12530Kugellager (C)161622125-20120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastbereich(daN) 80.01 bis 140.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 90
Plattenbreite W(mm) 66 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Bockrolle Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 94 Shore A Farbe Laufbelag dunkelgrau
Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support