Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 111 - 185 mm
Die Bockrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 111 und 185 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BKPA-POA 125K
Teilenummer
|
---|
BKPA-POA 125K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | Kugellager (C) | 161 | 534 | 125 | 30 | -20 | 120 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Plattenbreite W(mm) | 66 | Radbreite B(mm) | 32 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
Werkstoff | Kunststoff | Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 70 Shore D | Farbe Laufbelag | schwarz |
Farbe Radkörper | schwarz | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BKPA-POA / Lochplatte, die Teilenummer ist BKPA-POA 125K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BKPA-POA 125K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BKPA-POA 100G |
BKPA-POA 100K |
BKPA-POA 125G |
BKPA-POA 150G |
BKPA-POA 80G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 161 | 80.01 bis 140.00 | - | 125 | Gleitlager | 136 | 404 | 100 | 32 | -25 | 120 | ||
29.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | Kugellager (C) | 136 | 462 | 100 | 30 | -20 | 120 | ||
23.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 100 | Gleitlager | 161 | 478 | 125 | 32 | -25 | 120 | ||
46.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 100 | Gleitlager | 185 | 624 | 150 | 32 | -25 | 110 | ||
17.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 125 | Gleitlager | 111 | 352 | 80 | 32 | -25 | 120 |