Bockrollen / Serie BKPA-TPA / Lochplatte

Bockrollen / Serie BKPA-TPA / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 111 - 161 mm



Die Bockrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Zwischen 111 und 161 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BKPA-TPA 80G
BKPA-TPA 80G-ELS
BKPA-TPA 80KF
BKPA-TPA 80KF-ELS
BKPA-TPA 101G
BKPA-TPA 101G-ELS
BKPA-TPA 101KF
BKPA-TPA 101KF-ELS
BKPA-TPA 126G
BKPA-TPA 126G-ELS
BKPA-TPA 126KF
BKPA-TPA 126KF-ELS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Farbe Radkörper Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

18.48 €

1 5 Arbeitstage 13635.01 bis 80.00Leitfähigkeit10032Gleitlager11135580silbergrau100

26.30 €

1 7 Arbeitstage 13635.01 bis 80.00Leitfähigkeit10032Gleitlager11136880schwarz65

22.93 €

1 5 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-10032Kugellager (C)11140180silbergrau100

30.75 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00-12525Kugellager (C)11140680schwarz65

20.19 €

1 5 Arbeitstage 16135.01 bis 80.00Leitfähigkeit12532Gleitlager136424100silbergrau110

30.83 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-8032Gleitlager136438100schwarz70

26.45 €

1 5 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Leitfähigkeit8032Kugellager (C)136476100silbergrau110

37.10 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-8032Kugellager (C)136484100schwarz70

22.85 €

1 5 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Leitfähigkeit8032Gleitlager161508125silbergrau120

33.95 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-10032Gleitlager161518125schwarz80

29.04 €

1 5 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-10032Kugellager (C)161571125silbergrau120

40.12 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-10032Kugellager (C)161574125schwarz80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 90
Plattenbreite W(mm) 66 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Gummi
Artikelausführung Bockrolle Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 85 Shore A Farbe Laufbelag grau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support