Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 111 - 185 mm
Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 111 und 185 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BKPA-VPA 150K-EL
Teilenummer
|
---|
BKPA-VPA 150K-EL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Werkstoff (Details) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 111 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 80 | 25 | Kugellager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | 185 | 804 | 150 | 30 | schwarz | nein | nein | 100 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 90 | Plattenbreite W(mm) | 66 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 80 Shore A | Farbe Radkörper | schwarz |
hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BKPA-VPA / Lochplatte, die Teilenummer ist BKPA-VPA 150K-EL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BKPA-VPA 150K-EL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Werkstoff (Details)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BKPA-VPA 101K-EL |
BKPA-VPA 101K-EL-FA |
BKPA-VPA 101K-FA |
BKPA-VPA 150K-EL-FA |
BKPA-VPA 150K-FA |
BKPA-VPA 80G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Werkstoff (Details) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 161 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 125 | 25 | Kugellager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | 136 | 557 | 100 | 32 | schwarz | nein | nein | 80 | ||
39.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 161 | 80.01 bis 140.00 | - | 125 | 25 | Kugellager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | 136 | 582 | 100 | 32 | schwarz | nein | nein | 80 | ||
33.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 161 | 80.01 bis 140.00 | - | 125 | 32 | Kugellager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | 136 | 610 | 100 | 32 | grau | ja | ja | 110 | ||
87.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 111 | 35.01 bis 80.00 | - | 80 | 25 | Kugellager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | 185 | 876 | 150 | 30 | schwarz | nein | nein | 100 | ||
67.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 130 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 37 | Kugellager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | 185 | 938 | 150 | 30 | grau | ja | ja | 110 | ||
19.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 130 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 37 | Gleitlager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | 111 | 380 | 80 | 25 | grau | ja | ja | 80 |