Bockrollen / Serie BK-POHI / Stahlblech / Lochplatte

Bockrollen / Serie BK-POHI / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 130 - 155 mm



BLICKLE hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 130 und 155 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BK-POHI 102G-1
BK-POHI 102HK-1
BK-POHI 125G-1
BK-POHI 125HK-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

48.05 €

1 7 Arbeitstage Gleitlager13066510038250

67.20 €

1 7 Arbeitstage Kugellager13077610038250

51.84 €

1 7 Arbeitstage Gleitlager15584612540300

76.68 €

1 7 Arbeitstage Kugellager15593812540350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 130 Lastbereich(daN) 220.01 bis 320.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85
Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite B(mm) 35 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast
Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 85 Shore D Farbe Laufbelag dunkelgrau
Farbe Radkörper dunkelgrau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 250
Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support