Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 155 mm
BLICKLE hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Zwischen 108 und 155 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BK-POTH 125G-3
Teilenummer
|
---|
BK-POTH 125G-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 155 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Gleitlager | 155 | 904 | 125 | 40 | -25 | 350 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 94 Shore A | Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | natur-weiß |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BK-POTH / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist BK-POTH 125G-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BK-POTH 125G-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BK-POTH 100G-3-FA |
BK-POTH 100KA-1 |
BK-POTH 100KA-1-FA |
BK-POTH 125G-3-FA |
BK-POTH 125KA-1 |
BK-POTH 125KA-1-FA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 130 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | Gleitlager | 130 | 783 | 100 | 35 | -25 | 300 | ||
43.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 130 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Kugellager (C) | 130 | 632 | 100 | 35 | -20 | 300 | ||
52.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 155 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | 130 | 686 | 100 | 35 | -20 | 300 | ||
59.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 155 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Gleitlager | 155 | 1010 | 125 | 40 | -25 | 350 | ||
46.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 155 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | 155 | 785 | 125 | 40 | -20 | 350 | ||
56.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 108 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 85 | 75 | 37 | Kugellager (C) | 155 | 883 | 125 | 40 | -20 | 350 |