Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 130 - 155 mm
Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 130 und 155 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BK-POTHS 125KA-3
Teilenummer
|
---|
BK-POTHS 125KA-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Kugellager (C) | 155 | 929 | 125 | 40 | -20 | 275 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 80 Shore A | Farbe Laufbelag | blau |
Farbe Radkörper | natur-weiß | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BK-POTHS / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist BK-POTHS 125KA-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BK-POTHS 125KA-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BK-POTHS 100G-3-FA |
BK-POTHS 100KA-1 |
BK-POTHS 100KA-1-FA |
BK-POTHS 125KA-3-FA |
BK-POTHS 125R-1 |
BK-POTHS 125R-1-FA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 130 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 100 | 35 | Gleitlager | 130 | 783 | 100 | 35 | -25 | 200 | ||
49.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 130 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | Kugellager (C) | 130 | 625 | 100 | 35 | -20 | 200 | ||
58.75 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 130 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | Kugellager (C) | 130 | 693 | 100 | 35 | -20 | 200 | ||
70.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Kugellager (C) | 155 | 1033 | 125 | 40 | -20 | 275 | ||
52.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Rollenlager | 155 | 799 | 125 | 40 | -25 | 275 | ||
62.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Rollenlager | 155 | 898 | 125 | 40 | -25 | 275 |