Hersteller-Teilenummer: BK-POW 100KF-1
Marke: BLICKLE
Preis: 42.38 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Plattenlänge L: 100 mm
Plattenbreite W: 85 mm
Gesamthöhe: 130 mm
Gewicht: 704 g
Raddurchmesser: 100 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BK-POW 100KF-1
Teilenummer
|
---|
BK-POW 100KF-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 85 | 130 | 704 | 100 | 200 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Montage- Höhe H(mm) | 161 | Lastbereich(daN) | 80.01 bis 140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Rollen-Ø D(mm) | 125 | Radbreite B(mm) | 32 |
Lagermodell | Kugellager (C) | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Kunststoff |
Artikelausführung | Bockrolle | Radbreite(mm) | 35 | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 70 Shore D | Farbe Laufbelag | weiß |
Farbe Radkörper | rot | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BK-POW / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist BK-POW 100KF-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BK-POW 100KF-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BK-POW 100KF-3 |
BK-POW 125KF-1 |
BK-POW 125KF-3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 110 | 130 | 808 | 100 | 200 | ||
41.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 85 | 155 | 846 | 125 | 220 | ||
49.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 110 | 155 | 992 | 125 | 220 |