Bockrollen / Serie BKPXA-TPA / Lochplatte

Bockrollen / Serie BKPXA-TPA / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 111 - 161 mm



BLICKLE hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 111 und 161 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BKPXA-TPA 80G
BKPXA-TPA 80G-ELS
BKPXA-TPA 80KFD
BKPXA-TPA 80KFD-ELS
BKPXA-TPA 101G
BKPXA-TPA 101G-ELS
BKPXA-TPA 101KFD
BKPXA-TPA 101KFD-ELS
BKPXA-TPA 126G
BKPXA-TPA 126G-26
BKPXA-TPA 126G-26-ELS
BKPXA-TPA 126G-ELS
BKPXA-TPA 126KFD
BKPXA-TPA 126KFD-26
BKPXA-TPA 126KFD-26-ELS
BKPXA-TPA 126KFD-ELS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Farbe Radkörper rostfrei Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

44.64 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00-8025Gleitlager11133680silbergrauja100

52.45 €

1 7 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-10032Gleitlager11133680schwarzja65

51.79 €

1 7 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-10032Kugellager (C)11138280silbergraunein100

59.60 €

1 7 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00Leitfähigkeit10032Kugellager (C)11138480schwarznein65

48.53 €

1 7 Arbeitstage 16135.01 bis 80.00Leitfähigkeit12532Gleitlager136398100silbergrauja110

59.17 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00-12532Gleitlager136411100schwarzja70

57.48 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00-12532Kugellager (C)136456100silbergraunein110

68.13 €

1 7 Arbeitstage 16135.01 bis 80.00Leitfähigkeit12532Kugellager (C)136462100schwarznein70

58.07 €

1 7 Arbeitstage 16135.01 bis 80.00Leitfähigkeit12532Gleitlager161474125silbergrauja120

66.35 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-8032Gleitlager161500125silbergrauja120

77.45 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Leitfähigkeit8032Gleitlager161512125schwarzja80

69.17 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-8032Gleitlager161486125schwarzja80

66.95 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Leitfähigkeit8032Kugellager (C)161538125silbergraunein120

75.23 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-10032Kugellager (C)161571125silbergraunein120

86.31 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00-12525Kugellager (C)161584125schwarznein80

78.03 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00-12532Kugellager (C)161546125schwarznein80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 90
Plattenbreite W(mm) 66 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Gummi
Artikelausführung Bockrolle Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 85 Shore A Farbe Laufbelag grau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support