• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bockrollen / Serie BKPXA-VPA / Lochplatte

Bockrollen / Serie BKPXA-VPA / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 111 - 161 mm



BLICKLE hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 111 und 161 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BKPXA-VPA 80G
BKPXA-VPA 101G
BKPXA-VPA 125G
BKPXA-VPA 126G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

46.00 €

1 7 Arbeitstage 108-80111352802580

52.07 €

1 7 Arbeitstage 158-12513650410032110

62.84 €

1 7 Arbeitstage 158-12516158012525100

63.67 €

1 7 Arbeitstage 158Leitfähigkeit12516164012532120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 80.01 bis 140.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Plattenlänge L(mm) 90 Plattenbreite W(mm) 66 Radbreite B(mm) 32
Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Gummi
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 80 Shore A Farbe Laufbelag grau Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support