Bockrollen / Serie BKRA-POA / Lochplatte mit Rückenloch

Bockrollen / Serie BKRA-POA / Lochplatte mit Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 182 mm



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 108 und 182 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BKRA-POA 80G
BKRA-POA 100G
BKRA-POA 100K
BKRA-POA 125G
BKRA-POA 125K
BKRA-POA 150G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

14.32 €

1 7 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Gleitlager1082708032-25120

15.70 €

1 7 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Gleitlager13331310032-25120

26.45 €

1 7 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-100Kugellager (C)13337110030-20120

21.05 €

1 7 Arbeitstage 13335.01 bis 80.00Leitfähigkeit100Gleitlager15837612532-25120

30.23 €

1 7 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-100Kugellager (C)15843612530-20120

29.62 €

1 7 Arbeitstage 13335.01 bis 80.00Leitfähigkeit100Gleitlager18248815032-25110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Radbreite B(mm) 32
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch Belagshärte 70 Shore D
Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 80

Technischer Support