Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 133 - 158 mm
BLICKLE hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 133 und 158 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BKRA-POES 102KF-SG |
BKRA-POES 127KF-SG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 133 | 428 | 100 | ||
41.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80.01 bis 140.00 | - | 158 | 525 | 125 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Montage- Höhe H(mm) | 158 | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe |
---|---|---|---|---|---|
Rollen-Ø D(mm) | 125 | Radbreite B(mm) | 32 | Lagermodell | Kugellager (C) |
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle |
Radbreite(mm) | 32 | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Rückenloch |
Belagshärte | 55 Shore A | Farbe Laufbelag | grau | Farbe Radkörper | schwarz |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) | 120 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften