Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 158 mm
Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 108 und 158 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BKRA-TPA 101G-ELS
Teilenummer
|
---|
BKRA-TPA 101G-ELS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Radkörper | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 108 | 80.01 bis 140.00 | - | 80 | 32 | Gleitlager | 133 | 346 | 100 | schwarz | 70 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle | Radbreite(mm) | 32 |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Rückenloch | Belagshärte | 85 Shore A |
Farbe Laufbelag | grau | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BKRA-TPA / Lochplatte mit Rückenloch, die Teilenummer ist BKRA-TPA 101G-ELS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BKRA-TPA 101G-ELS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Farbe Radkörper
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BKRA-TPA 101G |
BKRA-TPA 101KF |
BKRA-TPA 101KF-ELS |
BKRA-TPA 126G |
BKRA-TPA 126G-ELS |
BKRA-TPA 126KF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Radkörper | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 158 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 125 | 32 | Gleitlager | 133 | 336 | 100 | silbergrau | 110 | ||
23.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 108 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 80 | 32 | Kugellager (C) | 133 | 385 | 100 | silbergrau | 110 | ||
34.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 108 | 80.01 bis 140.00 | - | 80 | 32 | Kugellager (C) | 133 | 394 | 100 | schwarz | 70 | ||
20.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 108 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 80 | 32 | Gleitlager | 158 | 411 | 125 | silbergrau | 120 | ||
31.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 133 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 32 | Gleitlager | 158 | 429 | 125 | schwarz | 80 | ||
26.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 133 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 32 | Kugellager (C) | 158 | 461 | 125 | silbergrau | 120 |