Bockrollen / Serie BKRXA-PATH / Lochplatte mit Rückenloch

Bockrollen / Serie BKRXA-PATH / Lochplatte mit Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 158 mm



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 108 und 158 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BKRXA-PATH 80G
BKRXA-PATH 80KFD
BKRXA-PATH 80KFD-ELS
BKRXA-PATH 101G
BKRXA-PATH 101KFD
BKRXA-PATH 101KFD-ELS
BKRXA-PATH 126G
BKRXA-PATH 126KFD
BKRXA-PATH 126KFD-ELS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
rostfrei Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

35.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13335.01 bis 80.00Leitfähigkeit100Gleitlager10828880ja-25120

42.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13380.01 bis 140.00-100Kugellager (C)10833980nein-20120

56.32 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13335.01 bis 80.00Leitfähigkeit100Kugellager (C)10834580nein-20100

40.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10880.01 bis 140.00-80Gleitlager133352100ja-25120

49.62 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10880.01 bis 140.00Leitfähigkeit80Kugellager (C)133412100nein-20120

66.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13380.01 bis 140.00-100Kugellager (C)133421100nein-20120

50.55 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15880.01 bis 140.00-125Gleitlager158431125ja-25120

55.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10880.01 bis 140.00-80Kugellager (C)158503125nein-20120

77.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13380.01 bis 140.00-100Kugellager (C)158508125nein-20120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Radbreite B(mm) 32 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Bockrolle Radbreite(mm) 32
autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch Belagshärte 94 Shore A
Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support