Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 158 mm
Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 108 und 158 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BKRXA-PATH 126KFD-ELS
Teilenummer
|
---|
BKRXA-PATH 126KFD-ELS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 133 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | Kugellager (C) | 158 | 508 | 125 | nein | -20 | 120 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Radbreite B(mm) | 32 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Bockrolle | Radbreite(mm) | 32 |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Rückenloch | Belagshärte | 94 Shore A |
Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BKRXA-PATH / Lochplatte mit Rückenloch, die Teilenummer ist BKRXA-PATH 126KFD-ELS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BKRXA-PATH 126KFD-ELS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
rostfrei
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BKRXA-PATH 101KFD-ELS |
BKRXA-PATH 126G |
BKRXA-PATH 126KFD |
BKRXA-PATH 80G |
BKRXA-PATH 80KFD |
BKRXA-PATH 80KFD-ELS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 133 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | Kugellager (C) | 133 | 421 | 100 | nein | -20 | 120 | ||
50.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 158 | 80.01 bis 140.00 | - | 125 | Gleitlager | 158 | 431 | 125 | ja | -25 | 120 | ||
55.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 108 | 80.01 bis 140.00 | - | 80 | Kugellager (C) | 158 | 503 | 125 | nein | -20 | 120 | ||
35.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 133 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 100 | Gleitlager | 108 | 288 | 80 | ja | -25 | 120 | ||
42.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 133 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | Kugellager (C) | 108 | 339 | 80 | nein | -20 | 120 | ||
56.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 133 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 100 | Kugellager (C) | 108 | 345 | 80 | nein | -20 | 100 |