Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 158 mm
BLICKLE hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 108 und 158 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BKRXA-TPA 101KFD-ELS
Teilenummer
|
---|
BKRXA-TPA 101KFD-ELS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Radkörper | rostfrei | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 108 | 80.01 bis 140.00 | - | 80 | 32 | Kugellager (C) | 133 | 385 | 100 | schwarz | nein | 70 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle | Radbreite(mm) | 32 |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Rückenloch | Belagshärte | 85 Shore A |
Farbe Laufbelag | grau | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BKRXA-TPA / Lochplatte mit Rückenloch, die Teilenummer ist BKRXA-TPA 101KFD-ELS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BKRXA-TPA 101KFD-ELS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Farbe Radkörper
rostfrei
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BKRXA-TPA 101G |
BKRXA-TPA 101G-ELS |
BKRXA-TPA 101KFD |
BKRXA-TPA 126G |
BKRXA-TPA 126G-ELS |
BKRXA-TPA 126KFD |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Radkörper | rostfrei | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 158 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 125 | 32 | Gleitlager | 133 | 319 | 100 | silbergrau | ja | 110 | ||
45.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 108 | 80.01 bis 140.00 | - | 80 | 32 | Gleitlager | 133 | 327 | 100 | schwarz | ja | 70 | ||
44.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 108 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 80 | 32 | Kugellager (C) | 133 | 371 | 100 | silbergrau | nein | 110 | ||
40.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 108 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 80 | 32 | Gleitlager | 158 | 388 | 125 | silbergrau | ja | 120 | ||
51.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 133 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 32 | Gleitlager | 158 | 407 | 125 | schwarz | ja | 80 | ||
49.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 158 | 80.01 bis 140.00 | - | 125 | 25 | Kugellager (C) | 158 | 448 | 125 | silbergrau | nein | 120 |