Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 155 mm
Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 108 und 155 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BK-SPO 125K-1
Teilenummer
|
---|
BK-SPO 125K-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 108 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 75 | 32 | Kugellager | 155 | 1010 | 125 | 40 | -20 | 350 |
Loading...
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Kunststoff | Artikelausführung | Bockrolle |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 70 Shore D |
Farbe Laufbelag | natur-weiß | Farbe Radkörper | natur-weiß | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BK-SPO / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist BK-SPO 125K-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BK-SPO 125K-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BK-SPO 100G-3-FA |
BK-SPO 100K-1 |
BK-SPO 100K-1-FA |
BK-SPO 125K-1-FA |
BK-SPO 125K-3 |
BK-SPO 125K-3-FA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 155 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 40 | Gleitlager | 130 | 834 | 100 | 37 | -25 | 350 | ||
58.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 155 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager | 130 | 772 | 100 | 37 | -20 | 350 | ||
67.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 155 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager | 130 | 833 | 100 | 37 | -20 | 350 | ||
81.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 110 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 80 | 37 | Kugellager | 155 | 1128 | 125 | 40 | -20 | 350 | ||
78.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 110 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 80 | 37 | Kugellager | 155 | 1134 | 125 | 40 | -20 | 350 | ||
88.66 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 110 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 80 | 37 | Kugellager | 155 | 1256 | 125 | 40 | -20 | 350 |