Schwerlast-Bockrollen / Serie BKX-SPO / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / Serie BKX-SPO / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 245 mm



Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 110 und 245 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BKX-SPO 80G
BKX-SPO 80XK
BKX-SPO 100G-1
BKX-SPO 100XK-1
BKX-SPO 125G-1
BKX-SPO 125G-3
BKX-SPO 125XK-1
BKX-SPO 125XK-3
BKX-SPO 127G
BKX-SPO 127XK
BKX-SPO 150G
BKX-SPO 150XK
BKX-SPO 200G
BKX-SPO 200XK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

99.29 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00AluminiumLeitfähigkeit1008516050Gleitlager1105418037-25350

125.31 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Aluminium-1008516050Kugellager1105868037-20350

90.63 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe-1008515050Gleitlager13064810037-25350

133.39 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe-1008515050Kugellager13073210037-20350

107.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe-1008520050Gleitlager15582412540-25350

122.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe-14011020050Gleitlager15595512540-25350

152.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-100858037Kugellager15598212540-20350

167.69 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-1401108037Kugellager155114312540-20350

216.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170220.01 bis 320.00Aluminium-14011012550Gleitlager170163512550-25750

275.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011012550Kugellager170184612550-20750

225.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170220.01 bis 320.00Aluminium-14011012550Gleitlager197188515050-25800

285.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200320.01 bis 485.00Aluminium-14011015050Kugellager197214015050-20800

276.24 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200320.01 bis 485.00Aluminium-14011015050Gleitlager245262620050-25800

335.48 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Aluminium-14011016050Kugellager245304020050-20800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D
Farbe Laufbelag natur-weiß Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 80

Technischer Support