Schwerlast-Bockrollen / Serie BOD-ALB / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / Serie BOD-ALB / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 145 - 235 mm



Die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 145 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BOD-ALB 101K
BOD-ALB 125K
BOD-ALB 181K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmerkmale Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

297.00 €

1 23 Arbeitstage -145271010040720

302.58 €

1 23 Arbeitstage Leitfähigkeit170287512540900

394.10 €

1 23 Arbeitstage -235435818044800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 145 Lastbereich(daN) 320.01 bis 485.00
Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110
Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite B(mm) 40 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Doppel-Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A
Farbe Laufbelag braun Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil ja
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support