Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | leitfähig | Doppel-Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 145 - 170 mm
Mit den Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 145 und 170 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BOD-ALEV 125K-EL
Teilenummer
|
---|
BOD-ALEV 125K-EL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Belagshärte | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | - | 125 | 40 | 170 | 2963 | 125 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 500 |
Loading...
Plattenlänge L(mm) | 140 | Plattenbreite W(mm) | 110 | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Doppel-Bockrolle |
Radbreite(mm) | 40 | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / Serie BOD-ALEV / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist BOD-ALEV 125K-EL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BOD-ALEV 125K-EL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Belagshärte
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BOD-ALEV 100K-EL |
BOD-ALEV 100K-SG |
BOD-ALEV 100K-SG-AS |
BOD-ALEV 125K |
BOD-ALEV 125K-SG |
BOD-ALEV 125K-SG-AS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Belagshärte | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 145 | 485.01 bis 750.00 | Aluminium | - | 100 | 40 | 145 | 2730 | 100 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 | ||
213.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 170 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 125 | 40 | 145 | 2740 | 100 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 400 | ||
227.61 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 115 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 80 | 45 | 145 | 2628 | 100 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 400 | ||
219.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 145 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 100 | 37 | 170 | 2978 | 125 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 500 | ||
222.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 125 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 80 | 37 | 170 | 2990 | 125 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 500 | ||
244.34 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 123 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | - | 75 | 40 | 170 | 3002 | 125 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 500 |