Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | leitfähig | Doppel-Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 145 - 170 mm
Mit den Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 145 und 170 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BOD-ALEV 100K |
BOD-ALEV 100K-EL |
BOD-ALEV 100K-SG |
BOD-ALEV 100K-SG-AS |
BOD-ALEV 125K |
BOD-ALEV 125K-EL |
BOD-ALEV 125K-SG |
BOD-ALEV 125K-SG-AS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Belagshärte | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Aluminium | Antistatisch | 125 | 40 | 145 | 2730 | 100 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 | ||
225.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 145 | 485.01 bis 750.00 | Aluminium | - | 100 | 40 | 145 | 2730 | 100 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 | ||
213.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 125 | 40 | 145 | 2740 | 100 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 400 | ||
227.61 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 115 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 80 | 45 | 145 | 2628 | 100 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 400 | ||
219.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 145 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 100 | 37 | 170 | 2978 | 125 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 500 | ||
236.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | - | 125 | 40 | 170 | 2963 | 125 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 500 | ||
222.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 80 | 37 | 170 | 2990 | 125 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 500 | ||
244.34 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 123 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | - | 75 | 40 | 170 | 3002 | 125 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 500 |
Loading...
Plattenlänge L(mm) | 140 | Plattenbreite W(mm) | 110 | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Doppel-Bockrolle |
Radbreite(mm) | 40 | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Belagshärte
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften