Schwerlast-Bockrollen / Serie BOD-SE / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / Serie BOD-SE / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 115 mm



Die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 115 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BOD-SE 80K

Teilenummer
BOD-SE 80K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

207.16 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 170 Lastbereich(daN) 485.01 bis 750.00
Radwerkstoff Sonstige Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110
Rollen-Ø D(mm) 125 Radbreite B(mm) 50 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Gummi Artikelausführung Doppel-Bockrolle
Gesamthöhe(mm) 115 Gewicht(g) 2484 Raddurchmesser(mm) 80
Radbreite(mm) 45 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 65 Shore A Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein rostfrei nein
spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 360

Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / Serie BOD-SE / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist BOD-SE 80K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BOD-SE 80K.

Technischer Support