Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm
Mit den Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 170 und 295 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BO-G 150G
Teilenummer
|
---|
BO-G 150G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit max (°C) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 295 | bis zu 35,00 | Wärmebeständigkeit | 250 | 60 | Gleitlager | 200 | 4812 | 150 | 50 | 130 | -30 | 900 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Sonstige | Plattenlänge L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Plattenbreite W(mm) | 110 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss | Werkstoff | Metall |
Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 180–220 HB | Farbe Laufbelag | silber | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / Serie BO-G / stahlgeschweißt / Lochplatte, die Teilenummer ist BO-G 150G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BO-G 150G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit max(°C)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BO-G 127G |
BO-G 127IK |
BO-G 127K |
BO-G 150IK |
BO-G 150K |
BO-G 200G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit max (°C) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | bis zu 35,00 | Wärmebeständigkeit | 200 | 50 | Gleitlager | 170 | 3968 | 125 | 50 | 130 | -30 | 750 | ||
168.02 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | bis zu 35,00 | - | 200 | 50 | Kugellager | 170 | 4892 | 125 | 50 | 130 | -30 | 750 | ||
130.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 295 | bis zu 35,00 | Wärmebeständigkeit | 250 | 60 | Kugellager | 170 | 4868 | 125 | 50 | 120 | -25 | 750 | ||
177.37 € | 1 | 23 Arbeitstage | 295 | bis zu 35,00 | - | 250 | 60 | Kugellager | 200 | 5090 | 150 | 50 | 130 | -30 | 900 | ||
139.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | bis zu 35,00 | - | 200 | 80 | Kugellager | 200 | 5092 | 150 | 50 | 120 | -25 | 900 | ||
144.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | bis zu 35,00 | - | 200 | 80 | Gleitlager | 245 | 6650 | 200 | 50 | 130 | -30 | 1100 |