Schwerlast-Bockrollen / Serie BO-GST / stahlgeschweißt / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / Serie BO-GST / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm



BLICKLE hat diese Schwerlast-Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 170 und 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BO-GST 127K
BO-GST 150K
BO-GST 160K
BO-GST 200K
BO-GST 202K
BO-GST 202K-FS
BO-GST 250K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

195.28 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.0012550170420212550450

204.43 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr15050200441915050570

238.01 €

1 7 Arbeitstage 205750.01 oder mehr16050205474616050600

241.62 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0020050245591120050800

421.70 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,00200602459372200801250

514.28 €

1 23 Arbeitstage 245bis zu 35,002008024510664200801250

425.00 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,00200802959347250601200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Sonstige Plattenlänge L(mm) 140
Plattenbreite W(mm) 110 Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss
Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 75 Shore A Farbe Laufbelag grün
Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support