Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm
BLICKLE hat diese Schwerlast-Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 170 und 295 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BO-GTH 202K
Teilenummer
|
---|
BO-GTH 202K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 200 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 150 | 50 | 245 | 9220 | 200 | 80 | 1250 |
Loading...
Plattenlänge L(mm) | 140 | Plattenbreite W(mm) | 110 | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss | Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Bockrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A |
Farbe Laufbelag | hellbraun | Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / Serie BO-GTH / stahlgeschweißt / Lochplatte, die Teilenummer ist BO-GTH 202K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BO-GTH 202K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BO-GTH 160K |
BO-GTH 200K |
BO-GTH 201K |
BO-GTH 202K-FS |
BO-GTH 250K |
BO-GTH 251K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 170 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 125 | 50 | 205 | 4804 | 160 | 50 | 800 | ||
220.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 200 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 150 | 50 | 245 | 5856 | 200 | 50 | 1000 | ||
256.59 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 200 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 150 | 50 | 245 | 6740 | 200 | 60 | 1250 | ||
450.78 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 200 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 150 | 50 | 245 | 10724 | 200 | 80 | 1250 | ||
336.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 205 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 160 | 50 | 295 | 9830 | 250 | 60 | 1200 | ||
324.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 205 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 160 | 50 | 295 | 9000 | 250 | 50 | 1200 |