Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 235 - 308 mm
Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 235 und 308 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-P 220R-SG
Teilenummer
|
---|
B-P 220R-SG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 308 | 220.01 bis 320.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 260 | 85 | 260 | 2520 | 220 | 65 | grau | ja | ja | 100 |
Loading...
Lagermodell | Rollenlager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech | Werkstoff | Gummi |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 60 Shore A | Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | nein |
rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 50 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie B-P / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist B-P 220R-SG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-P 220R-SG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B-P 200R |
B-P 200R-SG |
B-P 220R |
B-P 222R |
B-P 222R-SG |
B-P 261R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 308 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 260 | 85 | 235 | 1724 | 200 | 50 | schwarz | nein | nein | 75 | ||
77.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 308 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 260 | 85 | 235 | 1718 | 200 | 50 | grau | ja | ja | 75 | ||
109.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 308 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 260 | 85 | 260 | 2410 | 220 | 65 | schwarz | nein | nein | 100 | ||
109.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 308 | 220.01 bis 320.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 260 | 85 | 260 | 2520 | 220 | 65 | schwarz | nein | nein | 100 | ||
125.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 308 | 220.01 bis 320.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 260 | 85 | 260 | 2537 | 220 | 65 | grau | ja | ja | 100 | ||
129.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 308 | 220.01 bis 320.00 | Stahl | - | 220 | 130 | 260 | 85 | 308 | 3700 | 260 | 85 | schwarz | nein | nein | 150 |