Bockrollen / Serie BPA-PATH / Lochplatte

Bockrollen / Serie BPA-PATH / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 71 - 100 mm



BLICKLE hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 71 und 100 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BPA-PATH 50G
BPA-PATH 50KF
BPA-PATH 50KF-ELS
BPA-PATH 75G
BPA-PATH 75KF
BPA-PATH 75KF-ELS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

9.12 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10035.01 bis 80.00-7523Gleitlager711485019-2575

13.34 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-10032Kugellager (C)711565019-2075

19.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-10032Kugellager (C)711605019-2050

14.98 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-10032Gleitlager1002197525-2575

18.97 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12580.01 bis 140.00Leitfähigkeit10032Kugellager (C)1002737525-2075

32.14 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12580.01 bis 140.00Leitfähigkeit10032Kugellager (C)1002757525-2065

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 60 Plattenbreite W(mm) 60
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 94 Shore A
Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support