Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Die Bockrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 102 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-PATH 160KA-ELS-FS
Teilenummer
|
---|
B-PATH 160KA-ELS-FS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Kugellager (C) | 195 | 1950 | 160 | 40 | -20 | 260 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 94 Shore A | Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie B-PATH / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist B-PATH 160KA-ELS-FS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-PATH 160KA-ELS-FS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B-PATH 100KF-ELS |
B-PATH 100KF-ELS-FS |
B-PATH 100KF-FS |
B-PATH 160KA-FS |
B-PATH 160R |
B-PATH 160R-FS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 32 | Kugellager (C) | 125 | 604 | 100 | 32 | -20 | 130 | ||
84.34 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 125 | 32 | Kugellager (C) | 125 | 750 | 100 | 32 | -20 | 130 | ||
68.45 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Kugellager (C) | 125 | 785 | 100 | 32 | -20 | 200 | ||
99.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 200 | 40 | Kugellager (C) | 195 | 1917 | 160 | 40 | -20 | 400 | ||
65.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 200 | 40 | Rollenlager | 195 | 1356 | 160 | 40 | -25 | 400 | ||
104.70 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 200 | 40 | Rollenlager | 195 | 1964 | 160 | 40 | -25 | 400 |