Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Die Bockrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 102 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 75 | 25 | Gleitlager | 102 | 358 | 80 | 32 | -25 | 150 | ||
24.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 75 | 25 | Kugellager (C) | 102 | 409 | 80 | 32 | -20 | 150 | ||
36.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 75 | 25 | Kugellager (C) | 102 | 414 | 80 | 32 | -20 | 100 | ||
26.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 125 | 32 | Gleitlager | 125 | 541 | 100 | 32 | -25 | 200 | ||
62.71 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 125 | 32 | Gleitlager | 125 | 739 | 100 | 32 | -25 | 200 | ||
32.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 32 | Kugellager (C) | 125 | 592 | 100 | 32 | -20 | 200 | ||
47.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 32 | Kugellager (C) | 125 | 604 | 100 | 32 | -20 | 130 | ||
84.34 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 125 | 32 | Kugellager (C) | 125 | 750 | 100 | 32 | -20 | 130 | ||
68.45 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Kugellager (C) | 125 | 785 | 100 | 32 | -20 | 200 | ||
31.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Gleitlager | 150 | 651 | 125 | 32 | -25 | 250 | ||
67.77 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Gleitlager | 150 | 918 | 125 | 32 | -25 | 250 | ||
36.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 160 | 40 | Kugellager (C) | 150 | 711 | 125 | 32 | -20 | 250 | ||
57.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Kugellager (C) | 150 | 729 | 125 | 32 | -20 | 160 | ||
93.97 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Kugellager (C) | 150 | 994 | 125 | 32 | -20 | 160 | ||
73.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Kugellager (C) | 150 | 972 | 125 | 32 | -20 | 250 | ||
61.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 200 | 40 | Gleitlager | 195 | 1257 | 160 | 40 | -25 | 400 | ||
100.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 200 | 40 | Gleitlager | 195 | 1864 | 160 | 40 | -25 | 400 | ||
60.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 200 | 40 | Kugellager (C) | 195 | 1332 | 160 | 40 | -20 | 400 | ||
102.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 200 | 40 | Kugellager (C) | 195 | 1362 | 160 | 40 | -20 | 260 | ||
142.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Kugellager (C) | 195 | 1950 | 160 | 40 | -20 | 260 | ||
99.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 200 | 40 | Kugellager (C) | 195 | 1917 | 160 | 40 | -20 | 400 | ||
65.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 200 | 40 | Rollenlager | 195 | 1356 | 160 | 40 | -25 | 400 | ||
104.70 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 200 | 40 | Rollenlager | 195 | 1964 | 160 | 40 | -25 | 400 | ||
80.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 200 | 40 | Gleitlager | 235 | 1506 | 200 | 40 | -25 | 400 | ||
121.88 € | 1 | 23 Arbeitstage | 102 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 80 | 32 | Gleitlager | 235 | 2190 | 200 | 40 | -25 | 400 | ||
80.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 102 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 80 | 32 | Kugellager (C) | 235 | 1567 | 200 | 40 | -20 | 400 | ||
127.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 80 | 32 | Kugellager (C) | 235 | 1628 | 200 | 40 | -20 | 325 | ||
169.13 € | 1 | 23 Arbeitstage | 71 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 50 | 19 | Kugellager (C) | 235 | 2260 | 200 | 40 | -20 | 325 | ||
122.56 € | 1 | 23 Arbeitstage | 71 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 50 | 19 | Kugellager (C) | 235 | 2264 | 200 | 40 | -20 | 400 | ||
86.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 71 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 50 | 19 | Rollenlager | 235 | 1620 | 200 | 40 | -25 | 400 | ||
128.02 € | 1 | 23 Arbeitstage | 71 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 50 | 19 | Rollenlager | 235 | 2290 | 200 | 40 | -25 | 400 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 94 Shore A | Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften