Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 71 - 100 mm
Die Bockrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 71 und 100 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BPA-TPA 75KF
Teilenummer
|
---|
BPA-TPA 75KF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Radkörper | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 35.01 bis 80.00 | - | 75 | 25 | Kugellager (C) | 100 | 258 | 75 | 25 | silbergrau | 75 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Plattenbreite W(mm) | 60 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | Werkstoff | Gummi |
Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 85 Shore A | Farbe Laufbelag | grau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | nein | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BPA-TPA / Lochplatte, die Teilenummer ist BPA-TPA 75KF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BPA-TPA 75KF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Radkörper
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BPA-TPA 50G-ELS |
BPA-TPA 50KF |
BPA-TPA 50KF-ELS |
BPA-TPA 75G |
BPA-TPA 75G-ELS |
BPA-TPA 75KF-ELS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Radkörper | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 71 | 35.01 bis 80.00 | - | 50 | 18 | Gleitlager | 71 | 140 | 50 | 19 | schwarz | 30 | ||
11.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 71 | 35.01 bis 80.00 | - | 50 | 18 | Kugellager (C) | 71 | 151 | 50 | 19 | silbergrau | 50 | ||
16.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 71 | 35.01 bis 80.00 | - | 50 | 18 | Kugellager (C) | 71 | 154 | 50 | 19 | schwarz | 30 | ||
11.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 71 | bis zu 35,00 | Leitfähigkeit | 50 | 18 | Gleitlager | 100 | 202 | 75 | 25 | silbergrau | 75 | ||
17.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 35.01 bis 80.00 | - | 75 | 25 | Gleitlager | 100 | 205 | 75 | 25 | schwarz | 50 | ||
22.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 35.01 bis 80.00 | - | 75 | 25 | Kugellager (C) | 100 | 258 | 75 | 25 | schwarz | 50 |