Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 255 mm
Mit den Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 170 und 255 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BPFE-ALEV 100K-FA |
BPFE-ALEV 100K-SG-FA |
BPFE-ALEV 125K-FA |
BPFE-ALEV 125K-SG-FA |
BPFE-ALEV 127K |
BPFE-ALEV 127K-SG |
BPFE-ALEV 150K |
BPFE-ALEV 150K-SG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | 255 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | 170 | 3206 | 100 | 40 | schwarz | nein | nein | 200 | ||
289.38 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | Antistatisch | 175 | 140 | 100 | 40 | 170 | 3170 | 100 | 40 | grau | ja | ja | 200 | ||
323.25 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | Antistatisch | 100 | 85 | 100 | 40 | 192 | 3400 | 125 | 40 | schwarz | nein | nein | 250 | ||
324.75 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | - | 175 | 140 | 100 | 40 | 192 | 3667 | 125 | 40 | grau | ja | ja | 250 | ||
516.16 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | 225 | 6800 | 125 | 50 | schwarz | nein | nein | 300 | ||
517.86 € | 1 | 23 Arbeitstage | 192 | Antistatisch | 140 | 110 | 125 | 40 | 225 | 6762 | 125 | 50 | grau | ja | ja | 300 | ||
517.88 € | 1 | 23 Arbeitstage | 192 | Antistatisch | 140 | 110 | 125 | 40 | 255 | 7210 | 150 | 50 | schwarz | nein | nein | 400 | ||
524.45 € | 1 | 23 Arbeitstage | 192 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | 255 | 6641 | 150 | 50 | grau | ja | ja | 400 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lastbereich(daN) | 320.01 bis 485.00 | Radwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Gummi |
Artikelausführung | Gefederte Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 65 Shore A | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften