Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | gefederte Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 255 mm
Die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Zwischen 170 und 255 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BPFE-ALTH 101K-FA-CO
Teilenummer
|
---|
BPFE-ALTH 101K-FA-CO |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 255 | 485.01 bis 750.00 | Aluminium | - | 100 | 85 | 150 | 50 | 170 | 3440 | 100 | 40 | hellbraun | 350 |
Loading...
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Gefederte Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen mit Polyurethan-Drehfedern / Serie BPFE-ALTH / Lochplatte, die Teilenummer ist BPFE-ALTH 101K-FA-CO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BPFE-ALTH 101K-FA-CO.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BPFE-ALTH 101K-AS-FA |
BPFE-ALTH 101K-AS-FA-CO |
BPFE-ALTH 101K-FA |
BPFE-ALTH 125K-AS-FA |
BPFE-ALTH 125K-AS-FA-CO |
BPFE-ALTH 125K-FA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331.92 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 192 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | - | 175 | 140 | 125 | 40 | 170 | 3446 | 100 | 40 | grau | 350 | ||
345.28 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 225 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | - | 100 | 85 | 125 | 54 | 170 | 3203 | 100 | 40 | grau | 350 | ||
311.27 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 225 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 54 | 170 | 3228 | 100 | 40 | hellbraun | 350 | ||
362.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 255 | 485.01 bis 750.00 | Aluminium | Antistatisch | 175 | 140 | 150 | 50 | 192 | 3680 | 125 | 40 | grau | 350 | ||
377.16 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 125 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | Wärmebeständigkeit | 100 | 85 | 100 | 30 | 192 | 3665 | 125 | 40 | grau | 350 | ||
340.98 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 125 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | Wärmebeständigkeit | 100 | 85 | 100 | 38 | 192 | 3620 | 125 | 40 | hellbraun | 350 |