Bockrollen / Serie B-PO / Stahlblech / Lochplatte

Bockrollen / Serie B-PO / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 80 - 295 mm



Die Bockrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Zwischen 80 und 295 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-PO 60G
B-PO 60KF
B-PO 75G
B-PO 75G-FA
B-PO 75R
B-PO 75R-FA
B-PO 75XR
B-PO 75XR-FA
B-PO 80G
B-PO 80G-ELS
B-PO 80G-ELS-FA
B-PO 80G-FA
B-PO 80KA
B-PO 80KA-ELS
B-PO 80KA-ELS-FA
B-PO 80KA-FA
B-PO 80R
B-PO 80R-FA
B-PO 80XR
B-PO 80XR-FA
B-PO 100G
B-PO 100G-ELS
B-PO 100G-ELS-FA
B-PO 100G-ELS-FA-FS
B-PO 100G-ELS-FS
B-PO 100G-FA
B-PO 100G-FA-FS
B-PO 100G-FS
B-PO 100KA
B-PO 100KA-ELS
B-PO 100KA-ELS-FA
B-PO 100KA-ELS-FA-FS
B-PO 100KA-ELS-FS
B-PO 100KA-FA
B-PO 100KA-FA-FS
B-PO 100KA-FS
B-PO 100R
B-PO 100R-FA
B-PO 100R-FA-FS
B-PO 100R-FS
B-PO 100XR
B-PO 100XR-FA
B-PO 100XR-FA-FS
B-PO 100XR-FS
B-PO 125G
B-PO 125G-ELS
B-PO 125G-ELS-FA
B-PO 125G-ELS-FA-FS
B-PO 125G-ELS-FS
B-PO 125G-FA
B-PO 125G-FA-FS
B-PO 125G-FS
B-PO 125KA
B-PO 125KA-ELS
B-PO 125KA-ELS-FA
B-PO 125KA-ELS-FA-FS
B-PO 125KA-ELS-FS
B-PO 125KA-FA
B-PO 125KA-FA-FS
B-PO 125KA-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Farbe Radkörper Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

24.14 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung100140.01 bis 220.00-100857532Gleitlager802886029natur-weißnatur-weiß-25150150

29.50 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-100858032Kugellager (C)803286032natur-weißnatur-weiß-20150150

16.92 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00Leitfähigkeit100858032Gleitlager1003217532natur-weißnatur-weiß-25200-

23.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00Leitfähigkeit100858032Gleitlager1003647532natur-weißnatur-weiß-25200-

22.95 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-100858032Rollenlager1003537532natur-weißnatur-weiß-25200-

29.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-100858032Rollenlager1003947532natur-weißnatur-weiß-25200-

26.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00Leitfähigkeit100858032Rollenlager1004117532natur-weißnatur-weiß-25200-

33.59 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00Leitfähigkeit100858032Rollenlager1004137532natur-weißnatur-weiß-25200-

17.94 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-100858032Gleitlager1023338032natur-weißnatur-weiß-25220-

31.45 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-100858032Gleitlager1023498032graugrau-25220-

38.37 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-100858032Gleitlager1023838032graugrau-25220-

24.84 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-100858032Gleitlager1023638032natur-weißnatur-weiß-25220-

23.10 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-100858032Kugellager (C)1023768032natur-weißnatur-weiß-20220-

36.64 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510040Kugellager (C)1023728032graugrau-20220-

43.53 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-1008512540Kugellager (C)1023938032graugrau-20220-

30.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-1008515050Kugellager (C)1023968032natur-weißnatur-weiß-20220-

23.32 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00-1008516050Rollenlager1023608032natur-weißnatur-weiß-25220-

30.23 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-1008520050Rollenlager1023878032natur-weißnatur-weiß-25220-

27.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510032Rollenlager1023598032natur-weißnatur-weiß-25220-

33.97 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510032Rollenlager1023908032natur-weißnatur-weiß-25220-

25.74 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.00-1008510037Gleitlager12552510037natur-weißnatur-weiß-25250-

41.31 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.00-1008510037Gleitlager12553510037graugrau-25250-

50.08 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008510037Gleitlager12562010037graugrau-25250-

86.45 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008510037Gleitlager12582710037graugrau-25250-

77.68 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008510037Gleitlager12574510037graugrau-25250-

34.52 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008510037Gleitlager12559010037natur-weißnatur-weiß-25250-

70.89 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.00-1008510037Gleitlager12581910037natur-weißnatur-weiß-25250-

62.10 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.00-1008510037Gleitlager12571110037natur-weißnatur-weiß-25250-

30.41 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.00-1008510037Kugellager (C)12556110037natur-weißnatur-weiß-20250-

45.98 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.00-1008510037Kugellager (C)12555210037graugrau-20250-

54.75 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.00-1008510037Kugellager (C)12565610037graugrau-20250-

91.13 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.00-1008510037Kugellager (C)12586310037graugrau-20250-

82.35 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.00-1008510037Kugellager (C)12578110037graugrau-20250-

39.19 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.00-1008510037Kugellager (C)12563010037natur-weißnatur-weiß-20250-

75.55 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.00-1008510037Kugellager (C)12585010037natur-weißnatur-weiß-20250-

66.78 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.00-1008510037Kugellager (C)12576810037natur-weißnatur-weiß-20250-

28.37 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.00-1008510037Rollenlager12556010037natur-weißnatur-weiß-25250-

37.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540Rollenlager12563710037natur-weißnatur-weiß-25250-

73.52 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Rollenlager12584910037natur-weißnatur-weiß-25250-

64.73 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Rollenlager12576010037natur-weißnatur-weiß-25250-

32.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Rollenlager12555810037natur-weißnatur-weiß-25250-

40.89 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Rollenlager12563310037natur-weißnatur-weiß-25250-

77.25 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540Rollenlager12584810037natur-weißnatur-weiß-25250-

68.49 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540Rollenlager12576610037natur-weißnatur-weiß-25250-

30.74 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540Gleitlager15064312540natur-weißnatur-weiß-25250-

49.49 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540Gleitlager15067212540graugrau-25250-

59.17 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Gleitlager15084212540graugrau-25250-

95.54 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Gleitlager150110912540graugrau-25250-

85.85 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Gleitlager15095612540graugrau-25250-

40.42 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Gleitlager15080812540natur-weißnatur-weiß-25250-

76.78 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540Gleitlager150106412540natur-weißnatur-weiß-25250-

67.10 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540Gleitlager15091112540natur-weißnatur-weiß-25250-

37.65 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)15067012540natur-weißnatur-weiß-20250-

56.41 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)15067112540graugrau-20250-

66.10 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)15085012540graugrau-20250-

102.46 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)150111712540graugrau-20250-

92.78 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)15096412540graugrau-20250-

47.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)15083812540natur-weißnatur-weiß-20250-

83.70 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)150110012540natur-weißnatur-weiß-20250-

74.03 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)15094212540natur-weißnatur-weiß-20250-

Loading...

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 70 Shore D hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80

Technischer Support