Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Die Bockrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 102 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-POHI 150G
Teilenummer
|
---|
B-POHI 150G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Wärmebeständigkeit | 140 | 110 | 125 | 40 | Gleitlager | 190 | 1414 | 150 | 50 | 400 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 85 Shore D | Farbe Laufbelag | dunkelgrau |
Farbe Radkörper | dunkelgrau | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 250 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie B-POHI / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist B-POHI 150G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-POHI 150G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B-POHI 100G |
B-POHI 125G |
B-POHI 150HK |
B-POHI 200G |
B-POHI 200HK |
B-POHI 81G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 80.01 bis 140.00 | Wärmebeständigkeit | 100 | 85 | 100 | 40 | Gleitlager | 125 | 584 | 100 | 30 | 200 | ||
52.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Wärmebeständigkeit | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | 150 | 812 | 125 | 40 | 250 | ||
125.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 100 | 35 | Kugellager | 190 | 1681 | 150 | 50 | 400 | ||
152.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 100 | 35 | Gleitlager | 235 | 2126 | 200 | 50 | 400 | ||
177.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 100 | 35 | Kugellager | 235 | 2341 | 200 | 50 | 400 | ||
31.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | 102 | 372 | 80 | 32 | 180 |