Bockrollen / Serie B-POHI / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Bockrollen / Serie B-POHI / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Die Bockrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 102 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-POHI 81G
B-POHI 100G
B-POHI 125G
B-POHI 150G
B-POHI 150HK
B-POHI 200G
B-POHI 200HK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

31.35 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.00-1008510035Gleitlager1023728032180

39.34 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Wärmebeständigkeit1008510040Gleitlager12558410030200

52.60 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Wärmebeständigkeit1008512540Gleitlager15081212540250

104.09 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Wärmebeständigkeit14011012540Gleitlager190141415050400

125.34 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.00-14011010035Kugellager190168115050400

152.48 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.00-14011010035Gleitlager235212620050400

177.00 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.00-14011010035Kugellager235234120050400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast
Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 85 Shore D Farbe Laufbelag dunkelgrau
Farbe Radkörper dunkelgrau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 250
Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support