Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm
Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 125 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-POTH 200R-FA
Teilenummer
|
---|
B-POTH 200R-FA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | Rollenlager | 235 | 2350 | 200 | 50 | -25 | 400 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 94 Shore A | Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | natur-weiß |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie B-POTH / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist B-POTH 200R-FA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-POTH 200R-FA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B-POTH 100G-FA-FS |
B-POTH 100G-FS |
B-POTH 100KA |
B-POTH 100KA-FA |
B-POTH 200R-FA-FS |
B-POTH 200R-FS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.22 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 125 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | 125 | 837 | 100 | 35 | -25 | 250 | ||
70.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 125 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | 125 | 758 | 100 | 35 | -25 | 250 | ||
37.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 125 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Kugellager (C) | 125 | 599 | 100 | 35 | -20 | 250 | ||
45.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 150 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | 125 | 656 | 100 | 35 | -20 | 250 | ||
154.39 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 125 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | Rollenlager | 235 | 2858 | 200 | 50 | -25 | 400 | ||
141.25 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 125 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | Rollenlager | 235 | 2620 | 200 | 50 | -25 | 400 |