Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm
Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 125 und 235 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-POTHS 160G-FA
Teilenummer
|
---|
B-POTHS 160G-FA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.55 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 160 | 45 | Gleitlager | 195 | 1600 | 160 | 45 | -25 | 400 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Artikelausführung | Bockrolle |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 80 Shore A |
Farbe Laufbelag | blau | Farbe Radkörper | natur-weiß | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie B-POTHS / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist B-POTHS 160G-FA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-POTHS 160G-FA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B-POTHS 100G-FS |
B-POTHS 100KA |
B-POTHS 100KA-FA |
B-POTHS 160G-FA-FS |
B-POTHS 160G-FS |
B-POTHS 160K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | 125 | 764 | 100 | 35 | -25 | 200 | ||
43.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | Kugellager (C) | 125 | 596 | 100 | 35 | -20 | 200 | ||
52.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | Kugellager (C) | 125 | 656 | 100 | 35 | -20 | 200 | ||
150.17 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 160 | 45 | Gleitlager | 195 | 2201 | 160 | 45 | -25 | 400 | ||
138.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 160 | 45 | Gleitlager | 195 | 1978 | 160 | 45 | -25 | 400 | ||
111.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 160 | 45 | Kugellager | 195 | 1624 | 160 | 45 | -20 | 400 |