Bockrollen / Serie BPXA-PATH / Lochplatte

Bockrollen / Serie BPXA-PATH / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 71 - 100 mm



Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 71 und 100 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BPXA-PATH 50G
BPXA-PATH 50KFD
BPXA-PATH 50KFD-ELS
BPXA-PATH 75G
BPXA-PATH 75KFD
BPXA-PATH 75KFD-ELS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
rostfrei Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

31.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10035.01 bis 80.00-7523Gleitlager711445019ja-2575

38.34 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00-5019Kugellager (C)711565019nein-2075

44.77 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung71bis zu 35,00Leitfähigkeit5019Kugellager (C)711595019nein-2050

39.86 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00-5019Gleitlager1002167525ja-2575

46.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung71bis zu 35,00Leitfähigkeit5019Kugellager (C)1002687525nein-2075

59.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10035.01 bis 80.00-7525Kugellager (C)1002787525nein-2065

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 60 Plattenbreite W(mm) 60
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 94 Shore A
Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support